FC-202P15KT4E20H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F6643

Frequenzumrichter
FC-202P15KT4E20H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC-202
(P15K) 15 KW / 20 HP,
3-Phasig, 380 - 480 VAC,(E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A1/B (C1)
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: B3
Keine A-Option, Keine B-Option
Keine C1-Option, Keine D-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-202P15KT4E20H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 11.91 Kilogram
Gewicht netto 10.89 Kilogram
Volume 42.336 Liter
EAN 5702427465381

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AQUA Drive FC-
Serie 202 202
Nennleistung P15K (P15K) 15 KW / 20 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße B3 B3
Typencode Teil 1 FC-202P15KT4E20H1XGC
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Leistung 160% (HO) [KW] 11 11
Leistung 110% (NO) [KW] 15 15
Höhe [mm] 399,0 399,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 165,0 165,0
Breite m. zwei C-Optionen [mm] 225,0 225,0
Tiefe [mm] 249,0 249,0
Tiefe mit OptionA/B [mm] 262,0 262,0
kVA 22.2 22.2
Verlustleistung NO [W] 392 392
Verlustleistung NO [W] 392 392
Verlustleistung HO [W] 291 291
Verlustleistung HO [W] 291 291
Dauerstrom (NO) [A] 32 32
Intermitt. Strom (NO) [A] 35.2 35.2
Dauerstrom (NO) [A] 27 27
Intermitt. Strom (NO) [A] 29.7 29.7
Dauerstrom (HO) [A] 24 24
Intermitt. Strom (HO) [A] 38.4 38.4
Dauerstrom (HO) [A] 21 21
Intermitt. Strom (HO) [A] 33.6 33.6
Calculated Gross Weight [kg] 11.91
Calculated Net Weight [kg] 10.89
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-202P15KT4E20H1XGC
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standard Lieferant ERR01 ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality