134F4182
Frequenzumrichter
FC-202N250T4E20H4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(N250) 250 KW / 350 HP,
3-Phasig, 380 - 480 VAC,(E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A1 (C2)
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: D4H
Keine A-Option, Keine B-Option
Keine C1-Option, Keine D-Option
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Danfoss VLT® AQUA Drive ist für Wasser- und Abwasseranwendungenausgelegt. Mit einer großen Auswahl an leistungsstarken Standard- undoptionalen Funktionen bietet der VLT® AQUA Drive die niedrigstenGesamtbetriebskosten für Wasser- und Abwasseranwendungen.