IC7-60SLDC07-2880E00F4+AED1+AKFF+ANN1+AO20+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK03+BL

137G3378

iC7-Hybrid
Systemmodul, flüssigkeitsgek.
IC7-60SLDC07-2880E00F4+AED1+AKFF+ANN1+AO20+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK03+BL25+DAHY
IP00/Offen, Baugröße:3xDR12L
DC/DC-Umrichtermodul, 525–690VAC (640–1100VDC),2880A
EMV-Klasse: Kategorie C4
Bedieneinheit 2.8 OPX20
Basis-I/O: E/A- und Relais-Option OC7C1
Modbus TCP OS7MT
funktionale Sicherheit: Keine, nicht aufrüstbar
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: IC7-60SLDC07-2880E00F4+AED1+AKFF+ANN1+AO20+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK03+BL25+DAHY
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 792 Kilogram
Gewicht netto 678 Kilogram
EAN 5715253294087

 

Produktserie +DAHY iC7-Hybrid
Produktgruppe IC7-60 iC7-60
Produktkategorie SL Systemmodul, flüssigkeitsgek.
Produkttyp DC DC/DC-Umrichtermodul
Salescode part 2 +AED1+AKFF+ANN1 +AED1+AKFF+ANN1
Netzspannung 07 525–690VAC (640–1100VDC)
Salescode part 3 +AO20+BAMT+BDC1+BEXX+BF20 +AO20+BAMT+BDC1+BEXX+BF20
Nennstrom -2880 2880A
Salescode part 4 +BGK1+BH15+BK03+BL25 +BGK1+BH15+BK03+BL25
Nennleistung XXX Nicht relevant
Salescode part 5 +DAHY +DAHY
Schutzart E00 IP00/Offen
EMV-Kategorie F4 Kategorie C4
Erweiterung, Integrationseinh. +AED1 Standard, mit DC/DC-Filter
Eingangsgeräte +AJXX Keine
DC-Sicherungen und Geräte +AKFF DC-Bus-Sicher. und Sicherungen
Steckertyp Kühlkreislauf +ANN1 Steckanschluss
Schlauchlänge Kühlkreislauf +AO20 2,0m (6ft)
Seetaugliche Konstruktion +AFXX Keine
Zusätzlicher Umweltschutz +AGCX Beschichtete Leiterplatten
Komm.schnittstelle, X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
Komm.schnittstelle, X0 +BBEL Ethernet-Schnittst., k.Prot.
Standard-E/A +BDC1 E/A- und Relais-Option OC7C1
Funktionale Sicherheit +BEXX Keine, nicht aufrüstbar
Bedieneinheit +BF20 Bedieneinheit 2.8 OPX20
Montageart der Bedieneinheit +BGK1 Bündige Montage
Kabellänge der Bedieneinheit +BH15 1,5m (5ft)
Kabellänge Steuereinheit +BK03 0,3m (1 ft), Glasfaser
Kabellänge StarCoupler-Platine +BL25 2,5m (8ft), Glasfaser
Erweiterungssteckplatz A +CAXX Keine, ohne Montage p
Erweiterungssteckplatz B +CBXX Keine, ohne Montageplatte
Erweiterungssteckplatz C +CCXX Keine, ohne Montageplatte
Erweiterungssteckplatz D +CDXX Keine, ohne Montageplatte
Erweiterungssteckplatz E +CEXX Keine, ohne Montageplatte
Optionssteckplatz F +CFXX Keine, ohne Montageplatte
Optionssteckplatz G +CGXX Keine, ohne Montageplatte
Optionssteckplatz H +CHXX Keine, ohne Montageplatte
Optionssteckplatz I +CIXX Keine, ohne Montageplatte
Optionssteckplatz J +CJXX Keine, ohne Montageplatte
Sprachpaket +EL01 Global
Kundenspezifische Anwendung +DBXX Keine
Zus. Antriebsfunktionen 1 +DD1X Keine
Zus. Antriebsfunktionen 2 +DE2X Keine
Zus. Antriebsfunktionen 3 +DF3X Keine
Zus. Antriebsfunktionen 4 +DG4X Keine
Zus. Antriebsfunktionen 5 +DH5X Keine
Hochgeschwindigkeit aktiviert +DI6X Keine
Anpassungsdateipaket-ID +EAXXXXXX Keine Anpassung
Produktsoftware-ID +ECXXX Aktueller Versionsstand
Technische Dokumentation +EGXX Keine
Dokumentationssprache +EHXX Mehrsprachig
Kundenspezifisches Schild +EJXX Keine
Versandpaket +TACB Kartonverpackung
Produktspez.Schiffszertifikat. +VBXX Keine
Baugröße 3XDR12L 3xDR12L
Modellcode 01 IC7-60SLDC07-2880E00F4
Modellcode 02 +AED1+AKFF+ANN1
Modellcode 03 +AO20+BAMT+BDC1+BEXX+BF20
Modellcode 04 +BGK1+BH15+BK03+BL25
Modellcode 06 +DAHY
Breite Haupteinheit 3X235MM/9.3IN 3X235MM/9.3IN
Höhe Haupteinheit 1282MM/50.5IN 1282MM/50.5IN
Tiefe Haupteinheit 568MM/22.4IN 568MM/22.4IN
Calculated Gross Weight [kg] 822
Calculated Net Weight [kg] 690
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
auf Vollständigkeit prüfen OK OK
DC-Busspannung 640-1100VDC 640-1100VDC
DC-Busstrom 2940A(1025VDC) 2940A(1025VDC)
DC-Quelle/Lastspannung 0-VDC BUS 0-VDC BUS
DC-Quelle/Laststrom 2940A(1025VDC) 2940A(1025VDC)
Flüss.-temp. Hohe Überlast 45°C/113°F 45°C/113°F
Flüss.-temp. Nennlast 45°C/113°F 45°C/113°F
Flüss.-temp. Niedr. Überlast 45°C/113°F 45°C/113°F
Gleichstrom 3013KW(1025VDC) 3013KW(1025VDC)
Help Counter 1
Kurzschluss-Stromnennwerte 100kA 100kA
Kühlungsart Liquid Cooled Liquid Cooled
Lagertemperatur -40...70°C/-40...158°F -40...70°C/-40...158°F
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Product View (Switch) GLBL Global (Standard)
Produktkat. – FU-Symbol System module, liquid-cooled System module, liquid-cooled
Produkttyp– FU-Symbol DC/DC converter module DC/DC converter module
Salescode part 1 IC7-60SLDC07-2880E00F4 IC7-60SLDC07-2880E00F4
Schutzart IP00 / OPEN TYPE IP00 / OPEN TYPE
Typencode Teil 1 7SM-HYSLDC07-2880E00F4
Typencode Teil 2 -000098025

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality