VACON® NXP Grid Converter

Zeigt 2 Produkt(e)

137L5087

7DI-000462-000123258

NXI00046-A2T0CSV-A1A2D70000+QGLM+FL23+MASG+ARFIFF03+DLDE
Vacon NXI-Wechselrichtermodul
525 – 690 VAC(640-1100 VDC), 4 Ampere,IP21/NEMA1
Alphanumerisches Display
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Netzspannungsmessung
D Slot: Keine Karte
E Slot: Keine Karte
Manual: Deutsch
Baugröße 06
B Slot: 2RO(NO/NC)

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: NXI00046-A2T0CSV-A1A2D70000+QGLM+FL23+MASG+ARFIFF03+DLDE

137L9565

7DI-000452-000128018

NXI00045-A2T0CSV-A1A2D70000+QGLM+FL23+MASG+ARFIFF03+DLDE
Vacon NXI-Wechselrichtermodul
380-500 VAC, 4 Ampere,IP21/NEMA1
Alphanumerisches Display
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Netzspannungsmessung
D Slot: Keine Karte
E Slot: Keine Karte
Manual: Deutsch
Baugröße 04
B Slot: 2RO(NO/NC)

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: NXI00045-A2T0CSV-A1A2D70000+QGLM+FL23+MASG+ARFIFF03+DLDE