Zeigt 2 Produkt(e)
7DI-001252-000083126
NXI00125-A2T0CSV-A1A30000CP+QGLM+FL23+DCD3+ADFIF101+DLDE
Vacon NXI-Wechselrichtermodul
380-500 VAC, 12 Ampere,IP21/NEMA1
Alphanumerisches Display
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Keine Karte
D Slot: Keine Karte
E Slot: Feldbus–Ethernet, Profinet-EA
Manual: Deutsch
Baugröße 04
B Slot: 1RO(NO/NC),1RO(NC), therm
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
7DP-016852-000092744
NXP01685-A2T0BSV-A1A3000000+QGLM+FL23+DCD1+ADFIF101+DPAP
Vacon NXP - Produktserie
380-500 VAC, 168 Ampere,IP21/NEMA1
Alphanumerisches Display
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Keine Karte
D Slot: Keine Karte
E Slot: Keine Karte
Manual: Englisch (English)
Baugröße 08
B Slot: 1RO(NO/NC),1RO(NC), therm
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel