VLT® Midi Drive FC 280

Shows 306 product(s)

132L1973

FC-280PK37T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

Frequenzumrichter
FC-280PK37T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
0,37 kW / 0,50 HP, Dreiphasig 380-480 VAC
IP20 / Chassis, EMV-Kat C1(200V)/C2(400V)
Bremschopper, Kein Display
Beschichtete PCB, Keine Netzoptionen
Integriertes PROFINET
Baugröße: K1
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Model code: FC-280PK37T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

132L1975

FC-280PK55T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

Frequenzumrichter
FC-280PK55T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
0,55 kW / 0,75 HP, Dreiphasig 380-480 VAC
IP20 / Chassis, EMV-Kat C1(200V)/C2(400V)
Bremschopper, Kein Display
Beschichtete PCB, Keine Netzoptionen
Integriertes PROFINET
Baugröße: K1
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Model code: FC-280PK55T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

132L1977

FC-280PK75T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

Frequenzumrichter
FC-280PK75T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
0,75 kW / 1,0 HP, Dreiphasig 380-480 VAC
IP20 / Chassis, EMV-Kat C1(200V)/C2(400V)
Bremschopper, Kein Display
Beschichtete PCB, Keine Netzoptionen
Integriertes PROFINET
Baugröße: K1
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Model code: FC-280PK75T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

132L1979

FC-280P1K1T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

Frequenzumrichter
FC-280P1K1T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
1,1 kW / 1,5 HP, Dreiphasig 380-480 VAC
IP20 / Chassis, EMV-Kat C1(200V)/C2(400V)
Bremschopper, Kein Display
Beschichtete PCB, Keine Netzoptionen
Integriertes PROFINET
Baugröße: K1
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Model code: FC-280P1K1T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

132L1980

FC-280P1K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

Frequenzumrichter
FC-280P1K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
1,5 kW / 2,0 HP, Dreiphasig 380-480 VAC
IP20 / Chassis, EMV-Kat C1(200V)/C2(400V)
Bremschopper, Kein Display
Beschichtete PCB, Keine Netzoptionen
Integriertes PROFINET
Baugröße: K1
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Model code: FC-280P1K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

132L1982

FC-280P2K2T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

Frequenzumrichter
FC-280P2K2T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
2,2 kW / 3,0 HP, Dreiphasig 380-480 VAC
IP20 / Chassis, EMV-Kat C1(200V)/C2(400V)
Bremschopper, Kein Display
Beschichtete PCB, Keine Netzoptionen
Integriertes PROFINET
Baugröße: K1
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Model code: FC-280P2K2T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

132L1983

FC-280P3K0T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

Frequenzumrichter
FC-280P3K0T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
3,0 kW / 4,0 HP, Dreiphasig 380-480 VAC
IP20 / Chassis, EMV-Kat C1(200V)/C2(400V)
Bremschopper, Kein Display
Beschichtete PCB, Keine Netzoptionen
Integriertes PROFINET
Baugröße: K2
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Model code: FC-280P3K0T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

132L1984

FC-280P4K0T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

Frequenzumrichter
FC-280P4K0T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
4,0 kW / 5,0 HP, Dreiphasig 380-480 VAC
IP20 / Chassis, EMV-Kat C1(200V)/C2(400V)
Bremschopper, Kein Display
Beschichtete PCB, Keine Netzoptionen
Integriertes PROFINET
Baugröße: K2
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Model code: FC-280P4K0T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

132L1985

FC-280P5K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

Frequenzumrichter
FC-280P5K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
5,5 kW / 7,5 HP, Dreiphasig 380-480 VAC
IP20 / Chassis, EMV-Kat C1(200V)/C2(400V)
Bremschopper, Kein Display
Beschichtete PCB, Keine Netzoptionen
Integriertes PROFINET
Baugröße: K2
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Model code: FC-280P5K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

132L1986

FC-280P7K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

Frequenzumrichter
FC-280P7K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
7,5 kW / 10 HP, Dreiphasig 380-480 VAC
IP20 / Chassis, EMV-Kat C1(200V)/C2(400V)
Bremschopper, Kein Display
Beschichtete PCB, Keine Netzoptionen
Integriertes PROFINET
Baugröße: K3
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Model code: FC-280P7K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

View: