FC-202P11KT4E55H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F3977

Frequenzumrichter
FC-202P11KT4E55H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC-202
(P11K) 11 KW / 15 HP,
3-Phasig, 380 - 480 VAC,IP55 / Typ 12
EMV-Klasse A1/B (C1)
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: B1
Keine A-Option, Keine B-Option
Keine C1-Option, Keine D-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-202P11KT4E55H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 24.35 Kilogram
Gewicht netto 20.73 Kilogram
Volume 105.71 Liter
EAN 5702427436749

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AQUA Drive FC-
Serie 202 202
Nennleistung P11K (P11K) 11 KW / 15 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E55 IP55 / Typ 12
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße B1 B1
Typencode Teil 1 FC-202P11KT4E55H1XGC
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Leistung 160% (HO) [KW] 7.5 7.5
Leistung 110% (NO) [KW] 11 11
Höhe [mm] 494,0 494,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 243,0 243,0
Tiefe [mm] 261,0 261,0
Tiefe mit OptionA/B [mm] 261,0 261,0
kVA 16.6 16.6
Verlustleistung NO [W] 392 392
Verlustleistung NO [W] 392 392
Verlustleistung HO [W] 291 291
Verlustleistung HO [W] 291 291
Dauerstrom (NO) [A] 24 24
Intermitt. Strom (NO) [A] 26.4 26.4
Dauerstrom (NO) [A] 21 21
Intermitt. Strom (NO) [A] 23.1 23.1
Dauerstrom (HO) [A] 16 16
Intermitt. Strom (HO) [A] 25.6 25.6
Dauerstrom (HO) [A] 14.5 14.5
Intermitt. Strom (HO) [A] 23.2 23.2
Calculated Gross Weight [kg] 24.35
Calculated Net Weight [kg] 20.73
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-202P11KT4E55H1XGC
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standard Lieferant ERR01 ERR01

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality