Zeigt 6 Produkt(e)
Crimp tool set
This crimp tool contains all positioners and the tool for the OGD-H
power connector. Already crimped connectors with cable can be ordered
alternatively as accessory.
ExtensionBoxTM for VLT® OneGearDrive(R
VLT OneGearDrive ExtensionBox
Produktausführung: Standard
Getriebeausführung: Riemengetriebe
Getriebegröße: bis zu 1000 Nm
Übersetzung: 3,05
Ausführung Abtriebswelle: Hohlwelle
Ausführung Eintriebswelle: Hohlwelle
Abtriebswellenmaß: 40 mm
Eintriebswellenmaß: 40 mm
Abtriebs-/ Eintriebswelle Material: Stahl
Einbaulage: Waagerecht/ Senkrecht
Lackierung: Standard
RAL-Ton: 9010 rein weiß
Schmierstoff: kein
Inklusive Drehmomentstütze und Befestigungssatz!