MCC103A7K00T5L1051E00TB

175U0300

Netzdrossel für z.B. Zwischenkreiskopplung
von Frequenzumrichtern der Serie FC100 / FC 200 / FC300
Nennspannung: 3x 500 V
Nennstrom: 7,0 A
Induktivität: 1051 µH
Anschluss: 4 mm²
Abmessung HxBxT: 78x63x102 mm
Temperatur: max. 45°C

Produktdetails

Bruttogewicht 0.85 kg
Gewicht netto 0.85 kg
Volume 1.464 l

DD Power Options Class

Product Series VLT® Line Reactor

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality