MCC103A15K0T5L4900E00TB
175U0307
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Netzdrossel für z.B. Zwischenkreiskopplung
von Frequenzumrichtern der Serie FC100 / FC 200 / FC300
Nennspannung: 3x 500 V
Nennstrom: 15,0 A
Induktivität: 490 µH
Anschluss: 4 mm²
Abmessung HxBxT: 96x60x118 mm
Temperatur: max. 45°C