MCC103A12K2T5L6010E00TB
175U0306
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Netzdrossel für z.B. Zwischenkreiskopplung
von Frequenzumrichtern der Serie FC100 / FC 200 / FC300
Nennspannung: 3x 500 V
Nennstrom: 12,2 A
Induktivität: 601 µH
Anschluss: 4 mm²
Abmessung HxBxT: 96x60x118 mm
Temperatur: max. 45°C