AHF-DB-251-400-50-20-A
130B1258
berschwingungs-Netzfilter für VLT AQUA Drive, VLT HVAC Drive und VLT
AutomationDrive (HO), 400V, P132, zur Reduzierung der Netzrückwirkungen,
Oberschwingungsstrom THiD 5%.
Nennstrom: 251A
Überlastbarkeit: 1,6 fach für 60s
Netzspannung: 380V Un 415V (+/- 10%)
Netzfrequenz: 50Hz + 5 %, -1,5%
Netzvoraussetzung: Rsce > 66 und THD U 2%
Wirkungsgrad: ca. 98 %
Schutzart: IP 20
Umgebungstemperatur: 5° C...45° C
Physikalische Abmessungen (HxBxT): 909 x 468 x 450 mm
Gewicht: 197kg