AHF-DA-010-460-60-20-A
130B1482
Oberschwingungs-Netzfilter für VLT AQUA Drive,
VLT HVAC Drive und VLT AutomationDrive (HO),
440 - 480V, PK37 - P4K0 zur Reduzierung der
Netzrückwirkungen, Oberschwingungsstrom THiD < 10%.
Nennstrom: 10A
Überlastbarkeit: 1,6 fach für 60s
Netzspannung: 440 - 480V (± 10%)
Netzfrequenz: 60Hz ± 5 %
Netzvoraussetzung: Rsce > 66 und THD U < 2%
Wirkungsgrad: ca. 98 %
Schutzart: IP 20
Umgebungstemperatur: 5° C…40° C
Physikalische Abmessungen (HxBxT): 245 x 190 x 205
Gewicht: 12 kg