Gewährleist.DrivePro 72Mon vor Ort PG02
Gewährleist.DrivePro 72Mon vor Ort PG02

130R1018

DrivePro Extended Warranty Onsite 72 Monate.
Verlängert den Gewährleistungszeitraum ihres Produktes und beinhaltet
die vor Ort Reparatur durch einen zertifizierten Servicetechniker
oder die Reparatur in einer zertifizierten Danfoss Drives-Werkstatt
oder einen Gerätetausch.
Ihre Vorteile: Kürzere Ausfallzeiten und optimierte Kosten

Weitere Details und Infos zu diesem Produkt finden Sie auf
www.danfoss.de

Produktdetails

Bruttogewicht 0 kg
Gewicht netto 0 kg
Volume 0 l

Family Class for Frequency Converter

Nennstrom 4,0 A
12,5 A
7,2 A
5,6 A
9,2 A
3,0 A
Netzspannung 380-500 V AC
Produktfunktion 3~
Produkttyp Frequency converter,air-cooled

SERVICES FOR DRIVE MOTOR FCM 106

Power Rating (P7K5) 7.5 KW / 10.0 HP
5.5 kW /7.5 HP
7.5 kW /10 HP
7.5 KW / 10 HP
(P5K5) 5.5 KW / 7.5 HP
(P4K0) 4.0 KW / 5.0 HP
(P2K2) 2.2 kW / 3.0 HP
(P3K0) 3.0 KW / 4.0 HP
3.0 kW /4.0 HP
4.0 kW /5.5 HP
2.2 kW /3.0 HP
Product Group (FCM) VLT DriveMotor Serie

SERVICES FOR FC 051 SERIES

Baugröße M3-BAUGRÖSSE
M4-BAUGRÖSSE

Services for FC 101 SERIES

Power Rating (P7K5) 7,5 kW
(P6K5) 6.5 KW
(N6K5) 6.5 KW
(P3K7) 3,7 kW
(P5K5) 5,5 kW
(P2K2) 2,2 kW
(P4K0) 4,0 kW
(P3K0) 3,0 kW

Services for FC 280 SERIES

DrivePro category Extended Warranty
Leistungsgröße (P7K5) 7,5 kW / 10 HP
(P3K7) 3,7 kW / 5,0 HP
(P5K5) 5,5 kW / 7,5 HP
(P2K2) 2,2 kW / 3,0 HP
(P4K0) 4,0 kW / 5,5 HP
(P3K0) 3,0 kW / 4,0 HP

Services for FC 360 SERIES

Leistung Hohe Überlast
Leistungsgröße 7,5 KW / 10 HP
3,0 KW / 4,0 HP
2,2 KW / 3,0 HP
4,0 KW / 5,5 HP
5,5 KW / 7,5 HP

SERVICES FOR MCD 200 SERIES

Nennleistung (110) 110 kW 200A:4-6: 594
(090) 90 kW 170A:4-6: 594
(075) 75 kW 140A:4-6: 594

SERVICES FOR VACON 10/20

Gerätebaugröße MI04
MI05

SERVICES FOR VACON020 CP

Eingangstyp -3L
-1L
Gehäuse Größe MS 03
Netzspannung 208-240 VAC
380-480 VAC

SERVICES FOR VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Optionen 7,5 kW
5.5 kW /7.5 HP
7.5 kW /10 HP
7.5 KW / 10 HP
5,5 kW
4,0 kW
2,2 kW
3,0 kW
3.0 kW /4.0 HP
4.0 kW /5.5 HP
2.2 kW /3.0 HP

SERVICES FOR VXS020X

Eingangstyp -3L
-1L
Netzspannung 208-240 VAC
380-480 VAC

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services