Bruttogewicht |
0 kg |
Gewicht netto |
0 kg |
Bruttogewicht |
0 kg |
Gewicht netto |
0 kg |
Volume |
0 l |
Extended Warranty
Extended Warranty Months |
66 Months |
Extended Warranty Site |
DrivePro ExWarr Onsite |
Extended Warranty Months |
66 Months |
Extended Warranty Site |
DrivePro ExWarr Onsite |
Family Class for Frequency Converter
Nennstrom |
38 A 43 A |
Netzspannung |
380-500 V AC |
Produktfunktion |
3~ |
Produkttyp |
Frequency converter,air-cooled |
Nennstrom |
38 A 43 A |
Netzspannung |
380-500 V AC |
Produktfunktion |
3~ |
Produkttyp |
Frequency converter,air-cooled |
Services for FC 100 SERIES
Baugröße |
B2 B3 B4 B1 |
RFI Hardware |
(H) H-type |
Services for FC 101 SERIES
Power Rating |
(P90K) 90 kW (P37K) 37 kW (P75K) 75 kW (P30K) 30 kW (P55K) 55 kW (P45K) 45 kW |
Power Rating |
(P90K) 90 kW (P37K) 37 kW (P75K) 75 kW (P30K) 30 kW (P55K) 55 kW (P45K) 45 kW |
Services for FC 103 SERIES
Baugröße |
B2 B3 B4 B1 |
Serie |
VLT Refrigeration Drive |
Spare part - RFI Hardware |
(H) H-type |
Baugröße |
B2 B3 B4 B1 |
Serie |
VLT Refrigeration Drive |
Spare part - RFI Hardware |
(H) H-type |
Services for FC 200 SERIES
Baugröße |
B2 B3 B4 B1 |
RFI Hardware |
(H) H-type |
Services for FC 300 SERIES
Baugröße |
B2 B3 B4 B1 |
RFI Hardware |
(H) H-type |
Services for FC 322 SERIES
Funkentstörung |
(HH) IRM +EMV Filter Kl.A1 (HJ) NAMUR Kl.+EMV Filter Kl.A (HK) NAMUR Kl.+EMV Filter Kl.A (HL) RCD+NAMUR+EMV Filter Kl.A (HM) RCD+NAMUR+EMV Filter Kl.A (HN) IRM +NAMUR+EMV Filter Kl. (HP) IRM +NAMUR+EMV Filter Kl. (H1) EMV-Filter Klasse A1/B (H2) Kein EMV Filter Klasse A2 (H3) EMV-Filter Klasse A1/B (H4) EMV-Filter Klasse A1 (H6) EMV-Filter für Marine (HX) Kein EMV Filter (HE) RCD+EMV Filter Kl.A2 (HF) RCD+EMV Filter Kl.A1 (HG) IRM +EMV Filter Kl.A2 |
Gehäusevariante |
B2 B3 B4 B1 |
Produkt Serie |
(322) Advanced version |
Funkentstörung |
(HH) IRM +EMV Filter Kl.A1 (HJ) NAMUR Kl.+EMV Filter Kl.A (HK) NAMUR Kl.+EMV Filter Kl.A (HL) RCD+NAMUR+EMV Filter Kl.A (HM) RCD+NAMUR+EMV Filter Kl.A (HN) IRM +NAMUR+EMV Filter Kl. (HP) IRM +NAMUR+EMV Filter Kl. (H1) EMV-Filter Klasse A1/B (H2) Kein EMV Filter Klasse A2 (H3) EMV-Filter Klasse A1/B (H4) EMV-Filter Klasse A1 (H6) EMV-Filter für Marine (HX) Kein EMV Filter (HE) RCD+EMV Filter Kl.A2 (HF) RCD+EMV Filter Kl.A1 (HG) IRM +EMV Filter Kl.A2 |
Gehäusevariante |
B2 B3 B4 B1 |
Produkt Serie |
(322) Advanced version |
Services for FC 360 SERIES
DrivePro-Kategorie |
Extended Warranty |
Leistung |
Hohe Überlast |
Leistungsgröße |
37 KW / 50 HP 45 KW / 60 HP 55 KW / 75 HP 75 KW / 100 HP 30 KW / 40 HP |
DrivePro-Kategorie |
Extended Warranty |
Leistung |
Hohe Überlast |
Leistungsgröße |
37 KW / 50 HP 45 KW / 60 HP 55 KW / 75 HP 75 KW / 100 HP 30 KW / 40 HP |
SERVICES for FC-321
Baugröße |
B2 B3 B4 B1 |
Serie |
321 |
Services for FCD 302 SERIES
Nennleistung |
(P1K1) 1,1 kW / 1,5 HP (PK37) 0,37 kW / 0,5 HP (P2K2) 2,2 kW / 3,0 HP (PK75) 0,75 kW / 1,0 HP (P3K0) 3,0 kW / 4,0 HP (P1K5) 1,5 kW / 2,0 HP (PK55) 0,55 kW / 0,75 HP |
Nennleistung |
(P1K1) 1,1 kW / 1,5 HP (PK37) 0,37 kW / 0,5 HP (P2K2) 2,2 kW / 3,0 HP (PK75) 0,75 kW / 1,0 HP (P3K0) 3,0 kW / 4,0 HP (P1K5) 1,5 kW / 2,0 HP (PK55) 0,55 kW / 0,75 HP |
SERVICES FOR MCD 500 SERIES
Gehäuse Typ |
(G1) Gehäuse 1 (G2) Gehäuse 2 (G3) Gehäuse 3 |
Stromstärke |
(0141) 141A, AC53b 3-30:570 (0131) 131A, AC53b 3-30:570 (0084) 84A, AC53b 3-30:570 (0195) 195A, AC53b 3-30:570 (0360) 360A, AC53a 3-30:50-6 (0380) 380A, AC53a 3-30:50-6 (0215) 215A, AC53b 3-30:570 (0105) 105A, AC53b 3-30:570 (0068) 68A, AC53b 3-30:570 (0245) 245A, AC53a 3-30:50-6 (0396) 0396A (0089) 89A, AC53b 3-30:570 (0331) 0331A |
Gehäuse Typ |
(G1) Gehäuse 1 (G2) Gehäuse 2 (G3) Gehäuse 3 |
Stromstärke |
(0141) 141A, AC53b 3-30:570 (0131) 131A, AC53b 3-30:570 (0084) 84A, AC53b 3-30:570 (0195) 195A, AC53b 3-30:570 (0360) 360A, AC53a 3-30:50-6 (0380) 380A, AC53a 3-30:50-6 (0215) 215A, AC53b 3-30:570 (0105) 105A, AC53b 3-30:570 (0068) 68A, AC53b 3-30:570 (0245) 245A, AC53a 3-30:50-6 (0396) 0396A (0089) 89A, AC53b 3-30:570 (0331) 0331A |
SERVICES FOR MCD 600 SERIES
/Current Rating |
(0244) 244 A (0069) 69 A (0144) 144 A (0086) 86 A (0194) 194 A (0171) 171 A (0129) 129 A (0108) 108 A |
Gehäuse |
(S1) Gerätebaugröße 1 (S2) Gerätebaugröße 2 |
/Current Rating |
(0244) 244 A (0069) 69 A (0144) 144 A (0086) 86 A (0194) 194 A (0171) 171 A (0129) 129 A (0108) 108 A |
Gehäuse |
(S1) Gerätebaugröße 1 (S2) Gerätebaugröße 2 |
SERVICES FOR VACON 100 X
/Input type |
-3L |
/Mains Voltage |
208–240 Vac 380-480 Vac |
/Input type |
-3L |
/Mains Voltage |
208–240 Vac 380-480 Vac |
Gehäuse Größe |
MM 06 |
SERVICES FOR VACON NXLM
Gerätebaugröße |
Baugröße 06 |
Produktgruppe |
NXP - Produktserie NXS - Produktserie |
Gerätebaugröße |
Baugröße 06 |
Produktgruppe |
NXP - Produktserie NXS - Produktserie |
SERVICES FOR VXS100