OGDSK231K131I12L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
134X7902
OGDSK231K131I12L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max 2,3 kW (V210),
31.13, 1 1/4 Zoll, Edelstahl,
Mit CSA/UL, Vertikal, Motor oben, Ohne Bremse,
Anschlusskasten
Typbezeichnung:
OGDSK231K131I12L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
Der VLT® OneGearDrive ist ein flexibles, energieeffizientes
Antriebssystem, das die Anzahl der Antriebsvarianten in einer typischen
Lebensmittel-, Getränke- oder Förderanlage deutlich reduziert.
Das Ergebnis sind viel geringere Betriebskosten dank erheblicher
Energieeinsparungen.
Hinweis: Wenn eine Drehmomentstütze erforderlich ist, bestellen Sie
diese bitte als Zubehör.