FC-102P37KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B9894

Frequenzumrichter
FC-102P37KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P37K) 37 KW / 50 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, IP21 / Typ 1 Rückplatte
EMV-Klasse A2 (C3)
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: C1
Keine C1-Option, Keine D-Option
Keine A-Option, Keine B-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-102P37KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 39.4 kg
Gewicht netto 39.1 kg
Volume 188.19 l
EAN 5702427390041

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® HVAC Drive FC-
Serie 102 102
Nennleistung P37K (P37K) 37 KW / 50 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse P21 IP21 / Typ 1 Rückplatte
EMV-Filter H2 EMV-Klasse A2 (C3)
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße C1 C1
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Typencode Teil 1 FC-102P37KT4P21H2XGX
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Leistung 110 % (NO) [KW] 37
Höhe [mm] 685,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 308,0
Tiefe [mm] 311,0
Tiefe mit Option A/B [mm] 311,0
kVA 50.6
Verlustleistung NO [W] 739
Verlustleistung NO [W] 739
Dauerstrom (NO) [A] 73
Intermitt. Strom (NO) [A] 80.3
Dauerstrom (NO) [A] 65
Intermitt. Strom (NO) [A] 71.5
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 42.8
Berechnetes Nettogewicht [kg] 42.5
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-102P37KT4P21H2XGX
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality