FC-051P22KT4E20H3BXCXXXSXXX

132F0061

Frequenzumrichter
FC-051P22KT4E20H3BXCXXXSXXX
NB: Last time buy June 30, 2026
VLT® Micro Drive FC-51
(P22K) 22 KW / 30 HP 3-Phasig
380 - 480 VAC (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter Kl. A1/B (C1)
Bremschopper
Kein LCP
Beschichtete PCB Keine Netzoption
M5-BAUGRÖSSE
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-051P22KT4E20H3BXCXXXSXXX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 9.8 Kilogram
Gewicht netto 9.5 Kilogram
Volume 36.3 Liter
EAN 5702427554474

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Micro Drive FC-
Micro Drive-Serie 051 51
Nennleistung P22K (P22K) 22 KW / 30 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H3 EMV-Filter Kl. A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop B Bremschopper
LCP X Kein LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Baugröße M5 M5-BAUGRÖSSE
Typencode Teil 1 FC-051P22KT4E20H3BXCXXXSXXX
Modellcode 01 FC-051P22KT4E20H3BXCXXXSXXX
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Calculated Gross Weight [kg] 9.8
Calculated Package Weight 0.3
Calculated Net Weight [kg] 9.5
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Standard Lieferant ERR01 ERR01
DrivePro-Kategorie EXCH Gerätetausch

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality