132X3159
FCD302PK37T4W69H1XXXXXXXXXXXAXBXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
0,37 kW / 0,5 HP, 380-480VAC (Dreiphasig),
Hygienisch Weiß IP66/N4X, EMV-Klasse A1/C2,
Keine Bremse,
Umrichterteil, kl. Gehäuse, Keine Gestelle,
Kein Installationskasten, Keine Schalteroption,
Kein Displayanschluss
Der VLT® Decentral Drive FCD 302 ist ein kompakter Frequenzumrichter für die dezentrale Montage. Er kann an der Maschine/Wand, in der Nähe des Motors, oder direkt am Motor installiert werden. Das dezentrale Design verringert den Bedarf an zentralen Bedieneinheiten, und platzintensive Motorschaltschränke entfallen. Darüber hinaus wird auch der Bedarf an langen abgeschirmten Motorkabeln deutlich verringert.