134H2774
FCD302P1K5T4W66H1X1XMFCXXXXXALBXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
1,5 kW / 2,0 HP, 380-480VAC (Dreiphasig),
Std. Weiß IP66/NEMA4X, EMV-Klasse A1/C2,
Keine Bremse,
Kompl. klein Stand-alone, Keine Gestelle,
Metrische Gewinde, Wartungsschalt Motorseite,
Mit Displayanschluss
Der VLT® Decentral Drive FCD 302 ist ein kompakter Frequenzumrichter für die dezentrale Montage. Er kann an der Maschine/Wand, in der Nähe des Motors, oder direkt am Motor installiert werden. Das dezentrale Design verringert den Bedarf an zentralen Bedieneinheiten, und platzintensive Motorschaltschränke entfallen. Darüber hinaus wird auch der Bedarf an langen abgeschirmten Motorkabeln deutlich verringert.