VLT® Decentral Drive FCD 302

Zeigt 4.018 Produkt(e)

130B7941

FCD302PK75T4B66H1S1FMFCEXXXXAXBXXXXXXDX

FCD302PK75T4B66H1S1FMFCEXXXXAXBXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
0,75 kW / 1,0 HP 380-480VAC (Dreiphasig)
Std. Schwarz IP66/NEMA4X EMV-Klasse A1/C2
Bremschop + mech. Bremse
Kompl. klein Stand-alone 40-mm-Gestelle
Metrische Gewinde Wartungsschalt Motorseite
Mit Displayanschluss

Typbezeichnung: FCD302PK75T4B66H1S1FMFCEXXXXAXBXXXXXXDX

131U7132

FCD302P1K1T4B66H1S1FMFCXXXXXA0BXXXXXXD0

FCD302P1K1T4B66H1S1FMFCXXXXXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
1,1 kW / 1,5 HP 380-480VAC (Dreiphasig)
Std. Schwarz IP66/NEMA4X EMV-Klasse A1/C2
Bremschop + mech. Bremse
Kompl. klein Stand-alone 40-mm-Gestelle
Metrische Gewinde Wartungsschalt Motorseite
Mit Displayanschluss

Typbezeichnung: FCD302P1K1T4B66H1S1FMFCXXXXXA0BXXXXXXD0

131U7135

FCD302P2K2T4B66H1S1FMFCXXXXXA0BXXXXXXD0

FCD302P2K2T4B66H1S1FMFCXXXXXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
2,2 kW / 3,0 HP 380-480VAC (Dreiphasig)
Std. Schwarz IP66/NEMA4X EMV-Klasse A1/C2
Bremschop + mech. Bremse
Kompl. klein Stand-alone 40-mm-Gestelle
Metrische Gewinde Wartungsschalt Motorseite
Mit Displayanschluss

Typbezeichnung: FCD302P2K2T4B66H1S1FMFCXXXXXA0BXXXXXXD0

131U7138

FCD302P2K2T4W66H1S1FMFCXXXXXA0BXXXXXXD0

FCD302P2K2T4W66H1S1FMFCXXXXXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
2,2 kW / 3,0 HP 380-480VAC (Dreiphasig)
Std. Weiß IP66/NEMA4X EMV-Klasse A1/C2
Bremschop + mech. Bremse
Kompl. klein Stand-alone 40-mm-Gestelle
Metrische Gewinde Wartungsschalt Motorseite
Mit Displayanschluss

Typbezeichnung: FCD302P2K2T4W66H1S1FMFCXXXXXA0BXXXXXXD0

131U7149

FCD302P2K2T4W66H1S1FMECXXXXXA0BXXXXXXD0

FCD302P2K2T4W66H1S1FMECXXXXXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
2,2 kW / 3,0 HP 380-480VAC (Dreiphasig)
Std. Weiß IP66/NEMA4X EMV-Klasse A1/C2
Bremschop + mech. Bremse
Kompl. klein Stand-alone 40-mm-Gestelle
Metrische Gewinde Wartungsschalter Netzseite
Mit Displayanschluss

Typbezeichnung: FCD302P2K2T4W66H1S1FMECXXXXXA0BXXXXXXD0

131U7282

FCD302P2K2T4B66H1S1FMFCFXXXXA0BXXXXXXD0

FCD302P2K2T4B66H1S1FMFCFXXXXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
2,2 kW / 3,0 HP 380-480VAC (Dreiphasig)
Std. Schwarz IP66/NEMA4X EMV-Klasse A1/C2
Bremschop + mech. Bremse
Kompl. klein Stand-alone 40-mm-Gestelle
Metrische Gewinde Wartungsschalt Motorseite
Mit Displayanschluss

Typbezeichnung: FCD302P2K2T4B66H1S1FMFCFXXXXA0BXXXXXXD0

131U7285

FCD302P1K1T4W66H1S1XMECXXXXXA0BXXXXXXD0

FCD302P1K1T4W66H1S1XMECXXXXXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
1,1 kW / 1,5 HP 380-480VAC (Dreiphasig)
Std. Weiß IP66/NEMA4X EMV-Klasse A1/C2
Bremschop + mech. Bremse
Kompl. klein Stand-alone Keine Gestelle
Metrische Gewinde Wartungsschalter Netzseite
Mit Displayanschluss

Typbezeichnung: FCD302P1K1T4W66H1S1XMECXXXXXA0BXXXXXXD0

131U7286

FCD302P2K2T4B66H1S1XMECXXXXXA0BXXXXXXD0

FCD302P2K2T4B66H1S1XMECXXXXXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
2,2 kW / 3,0 HP 380-480VAC (Dreiphasig)
Std. Schwarz IP66/NEMA4X EMV-Klasse A1/C2
Bremschop + mech. Bremse
Kompl. klein Stand-alone Keine Gestelle
Metrische Gewinde Wartungsschalter Netzseite
Mit Displayanschluss

Typbezeichnung: FCD302P2K2T4B66H1S1XMECXXXXXA0BXXXXXXD0

131U7288

FCD302P1K1T4B66H1S1EMFCXXXXXA0BXXXXXXD0

FCD302P1K1T4B66H1S1EMFCXXXXXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
1,1 kW / 1,5 HP 380-480VAC (Dreiphasig)
Std. Schwarz IP66/NEMA4X EMV-Klasse A1/C2
Bremschop + mech. Bremse
Kompl. klein Stand-alone Flache Gestelle
Metrische Gewinde Wartungsschalt Motorseite
Mit Displayanschluss

Typbezeichnung: FCD302P1K1T4B66H1S1EMFCXXXXXA0BXXXXXXD0

131U7296

FCD302P1K5T4B66H1S1EMFCXXXXXA0BXXXXXXD0

FCD302P1K5T4B66H1S1EMFCXXXXXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
1,5 kW / 2,0 HP 380-480VAC (Dreiphasig)
Std. Schwarz IP66/NEMA4X EMV-Klasse A1/C2
Bremschop + mech. Bremse
Kompl. klein Stand-alone Flache Gestelle
Metrische Gewinde Wartungsschalt Motorseite
Mit Displayanschluss

Typbezeichnung: FCD302P1K5T4B66H1S1EMFCXXXXXA0BXXXXXXD0

Ansicht: