BV is a solenoid coil with ATEX EX zone 2 approval. The coils are designed to be used with Danfoss solenoid valves.
Zeigt 4 Produkt(e)
Magnetspule, BV024A, Kabel, 1 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Multi-Pack
Elektrischer Anschluss: Kabel, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Frequenz [Hz]: 50 Hz, Schutzart: IP65
Magnetspule, BV110A, Kabel, 1 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 110, Multi-Pack
Elektrischer Anschluss: Kabel, Versorgungsspannung [V] [AC]: 110, Frequenz [Hz]: 50 Hz, Schutzart: IP65
Magnetspule, BV230A, Kabel, 1 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, Multi-Pack
Elektrischer Anschluss: Kabel, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, Frequenz [Hz]: 50 Hz, Schutzart: IP65
Magnetspule, BV230B, Kabel, 1 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, Multi-Pack
Elektrischer Anschluss: Kabel, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, Frequenz [Hz]: 60 Hz, Schutzart: IP65