Thermocouple temperature sensors

Zeigt 11 Produkt(e)

084Z5052

Temperaturfühler, MBT 5113, 100 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturbereich [°C]: -50 - 800, Thermoelement: 1 x NiCr-Ni, Typ K, Austritt Sign.: mV, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: TypB, Elektr. Anschlussgröße: Pg 16

084Z5248

Temperaturfühler, MBT 5113, 200 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturbereich [°C]: -50 - 800, Thermoelement: 1 x NiCr-Ni, Typ K, Austritt Sign.: mV, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: TypB, Elektr. Anschlussgröße: Pg 16

084Z5256

Temperaturfühler, MBT 5113, 250 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturbereich [°C]: -50 - 800, Thermoelement: 1 x NiCr-Ni, Typ K, Austritt Sign.: mV, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: TypB, Elektr. Anschlussgröße: Pg 16

084Z5257

MBT 5113, 150 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturbereich [°C]: -50 - 800, Thermoelement: 1 x NiCr-Ni, Typ K, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: TypB, Elektr. Anschlussgröße: Pg 16

084Z5275

Temperaturfühler, MBT 5113, 250 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturbereich [°C]: -50 - 800, Thermoelement: 1 x NiCr-Ni, Typ K, Austritt Sign.: mV, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: TypB, Elektr. Anschlussgröße: Pg 16

084Z5276

MBT 5113, 100 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturbereich [°C]: -50 - 800, Thermoelement: 1 x NiCr-Ni, Typ K, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: TypB, Elektr. Anschlussgröße: Pg 16

084Z5277

MBT 5113, 200 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturbereich [°C]: -50 - 800, Thermoelement: 1 x NiCr-Ni, Typ K, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: TypB, Elektr. Anschlussgröße: Pg 16

084Z5278

MBT 5113, 250 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturbereich [°C]: -50 - 800, Thermoelement: 1 x NiCr-Ni, Typ K, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: TypB, Elektr. Anschlussgröße: Pg 16

084Z7008

Temperaturfühler, MBT 5113, 80 mm, G,1/2, ISO 228-1-A

Temperaturbereich [°C]: -50 - 800, Thermoelement: 1 x NiCr-Ni, Typ K, Austritt Sign.: mV, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: TypB, Elektr. Anschlussgröße: Pg 16

084Z7014

Temperaturfühler, MBT 5113, 300 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturbereich [°C]: -50 - 800, Thermoelement: 1 x NiCr-Ni, Typ K, Austritt Sign.: mV, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: TypB, Elektr. Anschlussgröße: Pg 16

Ansicht: