Insertion temperature sensors

Zeigt 253 Produkt(e)

084N2016

Temperaturfühler, AKS 21 W, Schweiß, 22

Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 1000, Schutzschlauchmaterial: STAINLEES STEEL, Elektr. Anschlussgröße: Pg 16

084N2026

Temperaturfühler, AKS 21 W, R, 1/2

Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 1000, Schutzschlauchmaterial: STAINLEES STEEL, Elektr. Anschlussgröße: Pg 16

084N2027

Temperaturfühler, AKS 21 W, R, 1/2

Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 1000, Schutzschlauchmaterial: STAINLEES STEEL, Elektr. Anschlussgröße: Pg 16

084N2031

Temperaturfühler, AKS 21 W, NPT

Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 1000, Schutzschlauchmaterial: STAINLEES STEEL, Elektr. Anschlussgröße: Pg 16

084N2032

Temperaturfühler, AKS 21 W, NPT

Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 1000, Schutzschlauchmaterial: STAINLEES STEEL, Elektr. Anschlussgröße: Pg 16

084N2035

Temperaturfühler, AKS 21 D, Flansch

Messbereich [°C]: -40 - 80, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 1000, Schutzschlauchmaterial: STAINLEES STEEL, Elektrischer Anschluss: TypB, Elektr. Anschlussgröße: Pg 16

084N2060

Temperaturfühler, AKS 25 W4

Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 1000, Elektr. Anschlussgröße: Pg 11

084Z0157

Temperaturfühler, MBT 5252, 133 mm, G,1/2

Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: TypB, Elektr. Anschlussgröße: Pg 16

084Z2012

Temperaturfühler, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

Temperaturbereich [°C]: -50 - 150, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 1000, Schutzschlauchmaterial: Brass, Elektrischer Anschluss: AMP Junior Power Timer, Elektr. Anschlussgröße: 2 Anschlüsse

084Z2013

Temperaturfühler, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

Temperaturbereich [°C]: -50 - 150, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 1000, Schutzschlauchmaterial: Brass, Elektrischer Anschluss: Deutsch DT04, Elektr. Anschlussgröße: 2 Anschlüsse

Ansicht: