Mehr anzeigen
NSK / XSK

Zeigt 8 Produkt(e)

061H5067

Druckmessumformer, XSK, 0 bar - 30 bar

Elektrischer Anschluss: Molex, Druckanschlusstyp: UNF, Druckanschlussgröße: 7/16-20, Spezifik. Schlüssel: XSK-AC30B-U186

061H5123

Druckmessumformer, NSK, 1 bar - 46 bar

Elektrischer Anschluss: Runder Packard Metri-Pack, Druckanschlusstyp: UNF, Druckanschlussgröße: 7/16-20, Spezifik. Schlüssel: NSK-BE046I-U005

061H5142

Druckmessumformer, NSK, 0 bar - 10 bar

Elektrischer Anschluss: Runder Packard Metri-Pack, Druckanschlusstyp: UNF, Druckanschlussgröße: 7/16-20, Spezifik. Schlüssel: NSK-BE010I-U009

061H5143

Druckmessumformer, NSK, 0 bar - 15 bar

Elektrischer Anschluss: Runder Packard Metri-Pack, Druckanschlusstyp: UNF, Druckanschlussgröße: 7/16-20, Spezifik. Schlüssel: NSK-BE015I-U009

061H5144

Druckmessumformer, NSK, 0 bar - 20 bar

Elektrischer Anschluss: Runder Packard Metri-Pack, Druckanschlusstyp: UNF, Druckanschlussgröße: 7/16-20, Spezifik. Schlüssel: NSK-BE020I-U009

061H5146

Druckmessumformer, NSK, 0 bar - 35 bar

Elektrischer Anschluss: Runder Packard Metri-Pack, Druckanschlusstyp: UNF, Druckanschlussgröße: 7/16-20, Spezifik. Schlüssel: NSK-BE035I-U009

061H5150

Druckmessumformer, NSK, 0 bar - 15 bar

Elektrischer Anschluss: Runder Packard Metri-Pack, Druckanschlusstyp: UNF, Druckanschlussgröße: 7/16-20, Spezifik. Schlüssel: NSK-BE015I-U009

061H5240

Druckmessumformer, NSK, 0 bar - 50 bar

Elektrischer Anschluss: Runder Packard Metri-Pack, Druckanschlusstyp: Löt-ODF, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: NSK-BE050D-U009

Ansicht: