Mehr anzeigen
MBS 3200 / MBS 3250

Zeigt 52 Produkt(e)

060G1600

Druckmessumformer, MBS 3250, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

Elektrischer Anschluss: AMP Superseal, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 3250-3831-A8GB04-1

060G1607

Druckmessumformer, MBS 3250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi

Elektrischer Anschluss: Freie Leitungen, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 3250-3633-DTGB04-1

060G1642

Druckmessumformer, MBS 3250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 3250-3431-E3GB04-1

060G1704

Druckmessumformer, MBS 3250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Elektrischer Anschluss: AMP Econoseal, J-Serien, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 3250-3432-A2GB04-1

060G1777

Druckmessumformer, MBS 3250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 3250-3435-E3GB04-1

Ansicht: