Pumpen für deionisiertes (DI) Wasser mit Zusätzen

Zeigt 5 Produkt(e)

180B1030

PAHT C 2

Durchfluss [gpm] [max.]: 1, Durchfluss [l/min] [max.]: 4.1, Austrittsdruck [barg] [max.]: 100, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1450, Drehzahl [U/min] [max.]: 3000, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 1000

180B1031

PAHT C 3.2

Durchfluss [gpm] [max.]: 1.9, Durchfluss [l/min] [max.]: 7.6, Austrittsdruck [barg] [max.]: 100, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1450, Drehzahl [U/min] [max.]: 3000, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 1000

180B1032

PAHT C 4

Durchfluss [gpm] [max.]: 2.6, Durchfluss [l/min] [max.]: 10.1, Austrittsdruck [barg] [max.]: 100, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1450, Drehzahl [U/min] [max.]: 3000, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 1000

180B1033

PAHT C 6.3

Durchfluss [gpm] [max.]: 4.7, Durchfluss [l/min] [max.]: 18.1, Austrittsdruck [barg] [max.]: 100, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1450, Drehzahl [U/min] [max.]: 3000, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 1000

180B1132

PAHT C 4 Ex

Durchfluss [gpm] [max.]: 2.6, Durchfluss [l/min] [max.]: 10.1, Austrittsdruck [barg] [max.]: 100, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1450, Drehzahl [U/min] [max.]: 3000, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 1000, Zulassung ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Ansicht: