Zeigt 7 Produkt(e)
APM 0.8
Durchfluss [l/min] [max.]: 15.3, Durchfluss, [max.] [m³/h]: 0.9, Durchfluss [gpm] [max.]: 4, Drehzahl [U/min] [max.]: 3450, Max. zul. Betriebsdrehmoment [Nm]: 5, Max. zul. Betriebsdrehmoment [lb-ft]: 3
APM 1.0
Durchfluss [l/min] [max.]: 18.6, Durchfluss, [max.] [m³/h]: 1.1, Durchfluss [gpm] [max.]: 4.9, Drehzahl [U/min] [max.]: 3450, Max. zul. Betriebsdrehmoment [Nm]: 6, Max. zul. Betriebsdrehmoment [lb-ft]: 4
APM 1.2
Durchfluss [l/min] [max.]: 22.9, Durchfluss, [max.] [m³/h]: 1.3, Durchfluss [gpm] [max.]: 6.1, Drehzahl [U/min] [max.]: 3450, Max. zul. Betriebsdrehmoment [Nm]: 7, Max. zul. Betriebsdrehmoment [lb-ft]: 5
APM 1,8
Durchfluss [l/min] [max.]: 33.9, Durchfluss, [max.] [m³/h]: 2, Durchfluss [gpm] [max.]: 9, Drehzahl [U/min] [max.]: 3450, Max. zul. Betriebsdrehmoment [Nm]: 11, Max. zul. Betriebsdrehmoment [lb-ft]: 8
APM 2,0
Durchfluss [l/min] [max.]: 36.4, Durchfluss, [max.] [m³/h]: 2.1, Durchfluss [gpm] [max.]: 9.6, Drehzahl [U/min] [max.]: 3450, Max. zul. Betriebsdrehmoment [Nm]: 12, Max. zul. Betriebsdrehmoment [lb-ft]: 9
APM 2,5
Durchfluss [l/min] [max.]: 44.8, Durchfluss, [max.] [m³/h]: 2.6, Durchfluss [gpm] [max.]: 11.8, Drehzahl [U/min] [max.]: 3450, Max. zul. Betriebsdrehmoment [Nm]: 15, Max. zul. Betriebsdrehmoment [lb-ft]: 11
APM 2,9
Durchfluss [l/min] [max.]: 47.2, Durchfluss, [max.] [m³/h]: 2.8, Durchfluss [gpm] [max.]: 12.5, Drehzahl [U/min] [max.]: 3000, Max. zul. Betriebsdrehmoment [Nm]: 18, Max. zul. Betriebsdrehmoment [lb-ft]: 13