The Danfoss range of PAH high-pressure pumps is designed to supply water flow under high- pressure for a varity of tap water applications. Danfoss PAH pumps are positive displacement pumps, with axial pistons that move a fixed amount of water in each cycle. Flow is proportional to the number of input shaft revolutions (rpm). Unlike centrifugal pumps, they produce the same flow at a given speed no matter what the discharge pressure.All components are designed to provide longservice life with a constantly high efficiency andminimum service required.
Zeigt 24 Produkt(e)
PAH 12.5
Durchfluss [gpm] [max.]: 5.4, Durchfluss [l/min] [max.]: 20.9, Austrittsdruck [barg] [max.]: 160, Austrittsdruck [psig] [max.]: 2320, Drehzahl [U/min] [max.]: 1800, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 700
PAH 10
Durchfluss [gpm] [max.]: 4.2, Durchfluss [l/min] [max.]: 16.4, Austrittsdruck [barg] [max.]: 160, Austrittsdruck [psig] [max.]: 2320, Drehzahl [U/min] [max.]: 1800, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 700
PAH 4
Durchfluss [gpm] [max.]: 1.6, Durchfluss [l/min] [max.]: 6.4, Austrittsdruck [barg] [max.]: 140, Austrittsdruck [psig] [max.]: 2030, Drehzahl [U/min] [max.]: 1800, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 700
PAH 6.3
Durchfluss [gpm] [max.]: 2.7, Durchfluss [l/min] [max.]: 10.6, Austrittsdruck [barg] [max.]: 140, Austrittsdruck [psig] [max.]: 2030, Drehzahl [U/min] [max.]: 1800, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 700
PAH 2
Durchfluss [gpm] [max.]: 0.6, Durchfluss [l/min] [max.]: 2.5, Austrittsdruck [barg] [max.]: 140, Austrittsdruck [psig] [max.]: 2030, Drehzahl [U/min] [max.]: 1800, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 700
PAH 25
Durchfluss [gpm] [max.]: 11.1, Durchfluss [l/min] [max.]: 42.7, Austrittsdruck [barg] [max.]: 160, Austrittsdruck [psig] [max.]: 2320, Drehzahl [U/min] [max.]: 1800, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 700
PAH 32
Durchfluss [gpm] [max.]: 14.4, Durchfluss [l/min] [max.]: 55.6, Austrittsdruck [barg] [max.]: 160, Austrittsdruck [psig] [max.]: 2320, Drehzahl [U/min] [max.]: 1800, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 700
PAH 63
Durchfluss [gpm] [max.]: 27.7, Durchfluss [l/min] [max.]: 106.8, Austrittsdruck [barg] [max.]: 160, Austrittsdruck [psig] [max.]: 2320, Drehzahl [U/min] [max.]: 1800, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 700
PAH 80
Durchfluss [gpm] [max.]: 35.9, Durchfluss [l/min] [max.]: 138.1, Austrittsdruck [barg] [max.]: 160, Austrittsdruck [psig] [max.]: 2320, Drehzahl [U/min] [max.]: 1800, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 700
PAH 70
Durchfluss [gpm] [max.]: 31.1, Durchfluss [l/min] [max.]: 119.6, Austrittsdruck [barg] [max.]: 160, Austrittsdruck [psig] [max.]: 2320, Drehzahl [U/min] [max.]: 1800, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 700