Pumpen für deionisiertes (DI) Wasser

Zeigt 16 Produkt(e)

180B0019

PAHT 20

Durchfluss [gpm] [max.]: 10.9, Durchfluss [l/min] [max.]: 42.1, Austrittsdruck [barg] [max.]: 100, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1450, Drehzahl [U/min] [max.]: 2400, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 1000

180B0020

PAHT 25

Durchfluss [gpm] [max.]: 13.5, Durchfluss [l/min] [max.]: 52.2, Austrittsdruck [barg] [max.]: 160, Austrittsdruck [psig] [max.]: 2321, Drehzahl [U/min] [max.]: 2400, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 1000

180B0021

PAHT 32

Durchfluss [gpm] [max.]: 17.8, Durchfluss [l/min] [max.]: 68.5, Austrittsdruck [barg] [max.]: 160, Austrittsdruck [psig] [max.]: 2321, Drehzahl [U/min] [max.]: 2400, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 1000

180B0029

PAHT 6.3

Durchfluss [gpm] [max.]: 4.7, Durchfluss [l/min] [max.]: 18.1, Austrittsdruck [barg] [max.]: 100, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1450, Drehzahl [U/min] [max.]: 3000, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 1000

180B0030

PAHT 4

Durchfluss [gpm] [max.]: 2.6, Durchfluss [l/min] [max.]: 10.1, Austrittsdruck [barg] [max.]: 100, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1450, Drehzahl [U/min] [max.]: 3000, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 1000

180B0031

PAHT 2

Durchfluss [gpm] [max.]: 1, Durchfluss [l/min] [max.]: 4.1, Austrittsdruck [barg] [max.]: 100, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1450, Drehzahl [U/min] [max.]: 3000, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 1000

180B0032

PAHT 10

Durchfluss [gpm] [max.]: 5.2, Durchfluss [l/min] [max.]: 21.6, Austrittsdruck [barg] [max.]: 140, Austrittsdruck [psig] [max.]: 2030, Drehzahl [U/min] [max.]: 2400, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 1000

180B0033

PAHT 12.5

Durchfluss [gpm] [max.]: 6.7, Durchfluss [l/min] [max.]: 27.7, Austrittsdruck [barg] [max.]: 140, Austrittsdruck [psig] [max.]: 2030, Drehzahl [U/min] [max.]: 2400, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 1000

180B0077

PAHT 3.2

Durchfluss [gpm] [max.]: 1.9, Durchfluss [l/min] [max.]: 7.6, Austrittsdruck [barg] [max.]: 100, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1450, Drehzahl [U/min] [max.]: 3000, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 1000

180B0085

PAHT 50

Durchfluss [gpm] [max.]: 21.7, Durchfluss [l/min] [max.]: 83.7, Austrittsdruck [barg] [max.]: 80, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1160, Drehzahl [U/min] [max.]: 1800, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 1000

Ansicht: