Zeigt 399 Produkt(e)
Ventilstation, ICF 20-6-1RA, 20 mm, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220
Anschlussgröße [mm]: 20, Anschlusstyp: Anschweißend, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: Zn (TLP), Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120
Ventilstation, ICF 20-6-1RA, 25 mm, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220
Anschlussgröße [mm]: 25, Anschlusstyp: Anschweißend, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: Zn (TLP), Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120
Ventilstation, ICF 20-6-1RA, 32 mm, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220
Anschlussgröße [mm]: 32, Anschlusstyp: Anschweißend, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: Zn (TLP), Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120
Ventilstation, ICF 20-6-1RA, 20 mm, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Anschlussgröße [mm]: 20, Anschlusstyp: Anschweißend, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: Zn (TLP), Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120
Ventilstation, ICF 20-6-1RA, 20 mm, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 16.11
Anschlussgröße [mm]: 20, Anschlusstyp: Muffenschweißung, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: ZnCr04, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120
Ventilstation, ICF 20-6-1RA, 25 mm, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 16.11
Anschlussgröße [mm]: 25, Anschlusstyp: Muffenschweißung, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: ZnCr04, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120
Ventilstation, ICF 20-6-1RA, 32 mm, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 16.11
Anschlussgröße [mm]: 32, Anschlusstyp: Muffenschweißung, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: ZnCr04, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120
Ventilstation, ICF 20-6-2RA, 20 mm, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220
Anschlussgröße [mm]: 20, Anschlusstyp: Anschweißend, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: Zn (TLP), Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120
Ventilstation, ICF 20-6-2RA, 25 mm, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220
Anschlussgröße [mm]: 25, Anschlusstyp: Anschweißend, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: Zn (TLP), Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120
Ventilstation, ICF 20-6-2RA, 32 mm, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220
Anschlussgröße [mm]: 32, Anschlusstyp: Anschweißend, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: Zn (TLP), Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120