Shows 11 product(s)
Ventilstation, ICF 20-2-121, 15 mm, Standardmäßiger Anschluss: ANSI B 36.10
Anschlussgröße [mm]: 15, Anschlusstyp: Anschweißend, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: Zn (TLP), Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120
Ventilstation, ICF 20-2-121, 15 mm, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220
Anschlussgröße [mm]: 15, Anschlusstyp: Anschweißend, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: Zn (TLP), Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120
Ventilstation, ICF 20-2-121, 20 mm, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220
Anschlussgröße [mm]: 20, Anschlusstyp: Anschweißend, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: Zn (TLP), Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120
Ventilstation, ICF 20-2-121, 20 mm, Standardmäßiger Anschluss: ANSI B 36.10
Anschlussgröße [mm]: 20, Anschlusstyp: Anschweißend, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: Zn (TLP), Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120
Ventilstation, ICF 20-2-121, 20 mm, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 16.11
Anschlussgröße [mm]: 20, Anschlusstyp: Muffenschweißung, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: Zn (TLP), Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120
Ventilstation, ICF 20-2-121, 22 mm, Standardmäßiger Anschluss: EN 1254-5
Anschlussgröße [mm]: 22, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: Zn (TLP), Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120
Ventilstation, ICF 20-2-121, 22 mm, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 16.50
Anschlussgröße [mm]: 22, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: Zn (TLP), Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120
Ventilstation, ICF 20-2-121L, 15 mm, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220
Anschlussgröße [mm]: 15, Anschlusstyp: Anschweißend, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: Zn (TLP), Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120
Ventilstation, ICF 20-2-121L, 20 mm, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220
Anschlussgröße [mm]: 20, Anschlusstyp: Anschweißend, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: Zn (TLP), Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120
Ventilstation, ICF 20-2-121L, 20 mm, Standardmäßiger Anschluss: ANSI B 36.10
Anschlussgröße [mm]: 20, Anschlusstyp: Anschweißend, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: Zn (TLP), Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120