Zeigt 6 Produkt(e)

027B0920

Pilotventil, CVP-L, Konstantdruck-Pilotventil

Druckbereich [bar] Pe: -0.66 - 7, Kv-Wert [m³/h]: 0.4, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120

027B0921

Pilotventil, CVP-M, Konstantdruck-Pilotventil

Druckbereich [bar] Pe: 4 - 28, Kv-Wert [m³/h]: 0.4, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120

027B0922

Pilotventil, CVP-H, Konstantdruck-Pilotventil

Druckbereich [bar] Pe: 25 - 52, Kv-Wert [m³/h]: 0.4, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120

027B0980

Pilotventil, CVE-L, Konstantdruck-Pilotventil

Druckbereich [bar] Pe: -0.66 - 8, Kv-Wert [m³/h]: 0.4, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120

Ansicht: