Shows 7 product(s)
Niveauschalter, LLS 4000, G, 3/4
Anschlusstyp: G, Anschlussgröße [mm]: 25, Schutzart: IP67, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140, Spannungsversorgung [V] DC: 24
Niveauschalter, LLS 4000, G, 3/4
Anschlusstyp: G, Anschlussgröße [mm]: 25, Schutzart: IP67, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140, Spannungsversorgung [V] DC: 24
Niveauschalter, AKS 38, Anschweißend
Anschlusstyp: Anschweißend, Anschlussgröße [mm]: 25, Schutzart: IP65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 28
Niveauschalter, AKS 38, Anschweißend
Anschlusstyp: Anschweißend, Schutzart: IP65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 28
Niveauschalter, AKS 38, Muffenschweißung
Anschlusstyp: Muffenschweißung, Schutzart: IP65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 28
Niveauschalter, AKS 38, Muffenschweißung
Anschlusstyp: Muffenschweißung, Schutzart: IP65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 28