The new Danfoss D62 is an excellent route to increased savings. With a robust and resource-efficient design, the D62 is designed to operate efficiently year after year in a whole range of applications. The innovative D62 channel plate pattern makes it the best heat exchanger on the market, signficantly reducing energy consumption and lowering CO2 emissions. The D62 has a capacity of 20-90 kW and is suitable for evaporators, condensers and one-phase applications. Thanks to the two-in-one connection it is always easier to install. The D62 is the natural choice for any application
Zeigt 55 Produkt(e)
Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE D62L-E, Plattenanzahl: 20
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45, Universell, Funktion: Verdampfer, Lotmaterial: Kupferlöten
Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE D62L-E, Plattenanzahl: 26
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45, Universell, Funktion: Verdampfer, Lotmaterial: Kupferlöten
Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE D62L-E, Plattenanzahl: 30
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45, Universell, Funktion: Verdampfer, Lotmaterial: Kupferlöten
Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE D62L-E, Plattenanzahl: 36
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45, Universell, Funktion: Verdampfer, Lotmaterial: Kupferlöten
Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE D62L-E, Plattenanzahl: 40
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45, Universell, Funktion: Verdampfer, Lotmaterial: Kupferlöten
Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE D62L-E, Plattenanzahl: 46
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45, Universell, Funktion: Verdampfer, Lotmaterial: Kupferlöten
Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE D62L-E, Plattenanzahl: 50
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45, Universell, Funktion: Verdampfer, Lotmaterial: Kupferlöten
Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE D62L-E, Plattenanzahl: 60
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45, Universell, Funktion: Verdampfer, Lotmaterial: Kupferlöten
Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE D62L-E, Plattenanzahl: 70
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45, Universell, Funktion: Verdampfer, Lotmaterial: Kupferlöten
Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE D62L-E, Plattenanzahl: 80
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45, Universell, Funktion: Verdampfer, Lotmaterial: Kupferlöten