Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE C117L-EZD-B, Plattenanzahl: 102

111B8446

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45, Kaltwassersatz, Funktion: Verdampfer, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdetails

Bruttogewicht 33.85 Kilogram
Gewicht netto 33.7 Kilogram
Volume 0.263 Hectoliter
EAN 5715162956618

 

Anwendungsgebiet Kaltwassersatz
Ausrüstung Ansatzbolzen
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funktion Verdampfer
Funktionshinweis Mit Verteiler
H1 Anschlussgröße T76.1
H1 Anschlusstyp Victaulic-Anschluss
H2 Anschlussgröße T76.1
H2 Anschlusstyp Victaulic-Anschluss
H3 Anschlussgröße Null
H3 Anschlusstyp Null
H4 Anschlussgröße Null
H4 Anschlusstyp Null
H5 Anschlussgröße Null
H5 Anschlusstyp Null
H6 Anschlussgröße Null
H6 Anschlusstyp Null
In scope of WEEE No
Kategorie II
Kältemittel R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze
R134a
R22
R245fa
R404A
R407C
R444B
R448A
Lotmaterial Kupferlöten
Max. Arbeitsdruck [psi] 653 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 45 bar
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Modell-Nr. 117
Nenntemperaturbereich [°C] [max.] 200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.] -196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.] 320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.] -390 °F
Plate material no. AISI 316L
Plattenanzahl 102
Plattenkonstruktion ZD-B
Produktgruppe Heat exchangers
Produktname Microchannel-Wärmeübertrager
Q1 Anschl. Typ G Interner Gewindeanschluss
Q1 Anschlussgrößenbereich N1/2K
Q2 Anschl. Typ G Interner Gewindeanschluss
Q2 Anschlussgrößenbereich N1/2K
Q3 Anschl. Typ Lötanschluss
Q3 Anschlussgrößenbereich H5/8A
Q4 Anschl. Typ Lötanschluss
Q4 Anschlussgrößenbereich H1"5/8K
Q5 Anschl. Typ Lötanschluss
Q5 Anschlussgrößenbereich H5/8A
Q6 Anschl. Typ Lötanschluss
Q6 Anschlussgrößenbereich H1"5/8K
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ MPHE C117L-EZD-B
Typenbezeichnung C117L-EZD-B
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Verpackungseinheit Einzelpack
Zulassung AS
CRN
EAC
KRAIA
PED
UA
UL

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality