Show more
MT / MTZ

Shows 106 product(s)

MT100-4VI

Hubkolben-Verdichter, MT100HS4EVE

Kältemittel: R22, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Einzelpack

MT100-4VM

Hubkolben-Verdichter, MT100HS4EVE

Kältemittel: R22, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Industrieverpackung

MT100-6VI

Hubkolben-Verdichter, MT100HS6DVE

Kältemittel: R22, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/3/50, Verpackungseinheit: Einzelpack

MT125-4VI

Hubkolben-Verdichter, MT125HU4DVE

Kältemittel: R22, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Einzelpack

MT125-4VM

Hubkolben-Verdichter, MT125HU4DVE

Kältemittel: R22, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Industrieverpackung

MT125-6VI

Hubkolben-Verdichter, MT125HU6DVE

Kältemittel: R22, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/3/50, Verpackungseinheit: Einzelpack

MT144-4VI

Hubkolben-Verdichter, MT144HV4AVE

Kältemittel: R22, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Einzelpack

MT144-4VM

Hubkolben-Verdichter, MT144HV4AVE

Kältemittel: R22, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Industrieverpackung

MT160-4VI

Hubkolben-Verdichter, MT160HW4EVE

Kältemittel: R22, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Einzelpack

MT160-4VM

Hubkolben-Verdichter, MT160HW4EVE

Kältemittel: R22, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Industrieverpackung

View: