Zeigt 40 Produkt(e)
AME 435 QM, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, 20 mm
AME 435 QM, 24 V, 20 mm, Stellantrieb für modulierende Regelung für AB-QM DN 40-100
AME 55 QM, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, 40 mm
AME 55 QM, 24 V, 40 mm, Stellantrieb für modulierende Regelung für AB-QM DN 125-150
AME 113, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Spannungsversorgung [V] DC: 24, 15 s/mm, 8.5 mm
AME 113 NLX SD, 24 V, 8.5 mm, actuator with feedback signal and safety function, close, for modulating control for AB-QM DN 10-32
AME 113, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Spannungsversorgung [V] DC: 24, 15 s/mm, 8.5 mm
AME 113 NLX SU, 24 V, 8.5 mm, actuator with feedback signal and safety function, open, for modulating control for AB-QM DN 10-32