AVDO is a self-acting constant flow control primarily used either to maintain minimum flow rates through e.g. a low-capacity gas boiler or to control the differential pressure in a central heating system.On delivery valve housing is fit onto AVDO with one of the following fittings: internal socket thread, internal socket thread/nipple or external thread for compression fittings.
Zeigt 12 Produkt(e)
Automatischer Bypass-Regler, AVDO, DN 15, Eck, Innengewinde, Innengewinde
Selbsttätiges Ventil für konstanten Durchfluss
Automatischer Bypass-Regler, AVDO, DN 15, Eck, Innengewinde, Außengewinde
Selbsttätiges Ventil für konstanten Durchfluss
Automatischer Bypass-Regler, AVDO, DN 20, Eck, Innengewinde, Innengewinde
Selbsttätiges Ventil für konstanten Durchfluss
Automatischer Bypass-Regler, AVDO, DN 20, Eck, Innengewinde, Außengewinde
Selbsttätiges Ventil für konstanten Durchfluss
Automatischer Bypass-Regler, AVDO, DN 25, Eck, Innengewinde, Innengewinde
Selbsttätiges Ventil für konstanten Durchfluss
Automatischer Bypass-Regler, AVDO, DN 25, Eck, Innengewinde, Außengewinde
Selbsttätiges Ventil für konstanten Durchfluss
Automatischer Bypass-Regler, AVDO, DN 15, Durchgang, Innengewinde, Außengewinde
Selbsttätiges Ventil für konstanten Durchfluss
Automatischer Bypass-Regler, AVDO, DN 15, Durchgang, Außengewinde, Außengewinde
Selbsttätiges Ventil für konstanten Durchfluss
Automatischer Bypass-Regler, AVDO, DN 20, Durchgang, Innengewinde, Außengewinde
Selbsttätiges Ventil für konstanten Durchfluss
Automatischer Bypass-Regler, AVDO, DN 20, Durchgang, Außengewinde, Außengewinde
Selbsttätiges Ventil für konstanten Durchfluss