FPHE-LE Ölvorwärmer sind Sonderausführungen der Standardvorwärmer FPHE 3 und 5 mit einge-bautem LE-Ventil, einem hydraulisch betätigtenMembranventil, welches in Verbindung mit einerLE-Pumpe die während das An- und Abfahrensauftretenden Emissionen erheblich reduziert.Das LE-Ventil kann auch als Sicherheitsabsperr-ventil nach DIN EN ISO 23553-1 verwendetwerden.Die Vorwärmer vom Typ FPHE-LE sind ausgelegtfür Ölbrenner mit einem Durchsatz von bis zu6 kg/h mit Standard-Heizölen mit einer Viskositätvon bis zu 10 cSt. Sie sind mit verschiedenen Heizelementen undThermostaten zur Auswahl der Freigabezeit und-temperatur erhältlich.
Zeigt 1 Produkt(e)