Hago Öldüsen, 1 gal/h, 80 °, Hohl

030G6220

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.

DÜSE 1.00 GPH 80° H

Produktdetails

Bruttogewicht 0.028 Kilogram
Gewicht netto 0.025 Kilogram
Volume 0.02 Liter
EAN 5702425193200

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Definitionspunkt [kg/h] 100 psi, 35 SSU, Schwerkraft 0,825 bei16°C
Description DÜSE 1.00 GPH 80° H
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Filterklasse [µm] 30-40
Filtertyp P-Sinter
Kapazität [USgal/h] 1 gal/h
Materialtyp Stahl
Menge je Verpackungseinheit 12 pc
Mit Schutzmarke Hago
Produktgruppe Hago Oil Nozzles
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 85880e26-3e93-4041-8517-548f8dacaf3c
SCIP-Dossier Produktname Hollow Cone 0.65-80°-H
Sprühmuster Hohl
Sprühwinkel [°] 80 °
Typ H
UL evaluated Yes
Verpackungseinheit Einzelpack
Zulassung CE
UL

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality