Mostrar más
DSF

Se muestra(n) 4 producto(s)

120H1474

Scrollverdichter, DSF155A4ALB

Kältemittel: R32, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Industrieverpackung

120H1476

Scrollverdichter, DSF175A4ALB

Kältemittel: R32, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Industrieverpackung

120H1636

Scrollverdichter, DSF090A4ALB

Kältemittel: R32, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Industrieverpackung

120H1640

Scrollverdichter, DSF115A4ALB

Kältemittel: R32, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Industrieverpackung