Maneurop® compressors of MTZ serie are of type hermetic with pistons. They are defined for applications at high and medium temperature evaporation. The MTZ series is for its part intended for refrigerants HFC,R134a,R407C,R404A and R507. MTZ compressors work with Danfoss Polyolester oil Maneurop type 160PZ. MTZ compressors can be used in new facilities, but also replacing compressors MTE in existing systems. MTZ compressors have a large internal free volume which effectively protects them against liquid returns on suction and are totally gas cooled sucked
Zeigt 62 Produkt(e)
Hubkolben-Verdichter, MTZ100HS3AVE
Kältemittel: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 200-230/3/60, Verpackungseinheit: Einzelpack
Hubkolben-Verdichter, MTZ100HS4AVE
Kältemittel: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Einzelpack
Hubkolben-Verdichter, MTZ100HS4AVE
Kältemittel: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Industrieverpackung
Hubkolben-Verdichter, MTZ100HS9AVE
Kältemittel: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380/3/60, Verpackungseinheit: Einzelpack
Hubkolben-Verdichter, MTZ125HU4VE
Kältemittel: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Einzelpack
Hubkolben-Verdichter, MTZ125HU4VE
Kältemittel: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Industrieverpackung
Hubkolben-Verdichter, MTZ125HU7AVE
Kältemittel: R404A; R407C; R407A; R134a; R407F; R448A; R449A, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 500/3/50 575/3/60, Verpackungseinheit: Einzelpack
Hubkolben-Verdichter, MTZ144HV4AVE
Kältemittel: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Einzelpack
Hubkolben-Verdichter, MTZ144HV4AVE
Kältemittel: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Industrieverpackung
Hubkolben-Verdichter, MTZ160HW3AVE
Kältemittel: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 200-230/3/60, Verpackungseinheit: Einzelpack