Zeigt 6 Produkt(e)
Temperaturreglerventil, ORV 40, Stahl
Eintritt Anschlussgröße [mm]: 40, Kv-Wert [m³/h]: 30, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 40
Temperaturreglerventil, ORV 80, Stahl
Eintritt Anschlussgröße [mm]: 80, Kv-Wert [m³/h]: 30, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 40
Temperaturreglerventil, ORV 25, Stahl
Eintritt Anschlussgröße [mm]: 25, Kv-Wert [m³/h]: 15, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 40
Temperaturreglerventil, ORV 40, Stahl
Eintritt Anschlussgröße [mm]: 40, Kv-Wert [m³/h]: 30, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 40
Temperaturreglerventil, ORV 50, Stahl
Eintritt Anschlussgröße [mm]: 50, Kv-Wert [m³/h]: 36, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 40
Temperaturreglerventil, ORV 65, Stahl
Eintritt Anschlussgröße [mm]: 65, Kv-Wert [m³/h]: 65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 40