Mehr anzeigen
CTR

Zeigt 1 Produkt(e)

027H7244

Ventil für die Wärmerückgewinnung, CTR 20

Kältemittel: R744, Kv-Wert [m³/h]: 20, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1