Mehr anzeigen
KVD

Zeigt 5 Produkt(e)

034L0171

Sammlerdruckregler, KVD 12

Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Austritt Anschlusstyp: Bördel, Kv-Wert [m³/h]: 1.75, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 28

034L0172

Sammlerdruckregler, KVD 15

Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Austritt Anschlusstyp: Bördel, Kv-Wert [m³/h]: 1.75, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 28

034L0173

Sammlerdruckregler, KVD 12

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Kv-Wert [m³/h]: 1.75, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 28

034L0176

Sammlerdruckregler, KVD 12

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Kv-Wert [m³/h]: 1.75, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 28

034L0177

Sammlerdruckregler, KVD 15

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Kv-Wert [m³/h]: 1.75, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 28

Ansicht: