Zeigt 5 Produkt(e)

027F1047

Pilotventilgehäuse, CVH, Anschweißend

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65, Temperaturbereich [°C]: -50 - 120, Anschlussgröße [mm]: 10, Anschlusstyp: Anschweißend, Anschlussmaterial: Stahl

027F1090

Pilotventilgehäuse, CVH, Schweiß

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65, Temperaturbereich [°C]: -50 - 120, Anschlussgröße [mm]: 15, Anschlusstyp: Schweiß, Anschlussmaterial: Stahl

027F1091

Pilotventilgehäuse, CVH, Muffenschweißung

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65, Temperaturbereich [°C]: -50 - 120, Anschlussgröße [mm]: 15, Anschlusstyp: Muffenschweißung, Anschlussmaterial: Stahl

027F1159

Pilotventilgehäuse, CVH, NPT

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65, Temperaturbereich [°C]: -50 - 120, Anschlussgröße [mm]: 13, Anschlusstyp: NPT, Anschlussmaterial: Stahl

027F1160

Pilotventilgehäuse, CVH, G, 1/4

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65, Temperaturbereich [°C]: -50 - 120, Anschlussgröße [mm]: 13, Anschlusstyp: G, Anschlussmaterial: Stahl

Ansicht: