Mehr anzeigen
CHV-140B

Zeigt 14 Produkt(e)

148B5861

Multifunktionsventilgehäuse, SVL-140B 50, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140

Teile Programmname: ICMTS, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 50, Austrittsanschluss-Größe [mm]: 50

148B5862

Multifunktionsventilgehäuse, SVL-140B 50, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140

Teile Programmname: ICMTS, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 50, Austrittsanschluss-Größe [mm]: 50

148B5971

Multifunktionsventilgehäuse, SVL-140B 80, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140

Teile Programmname: ICMTS, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 80, Austrittsanschluss-Größe [mm]: 80

148B5972

Multifunktionsventilgehäuse, SVL-140B 80, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140

Teile Programmname: ICMTS, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 80, Austrittsanschluss-Größe [mm]: 80

148B6861

Multifunktionsventilgehäuse, SVL-140B 50, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140

Teile Programmname: ICMTS, Standardmäßiger Anschluss: EN 1254-5; ASME B16.50, Eintritt Anschluss-Typ: Gelötet, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 54, Austrittsanschluss-Größe [mm]: 54

148B6862

Multifunktionsventilgehäuse, SVL-140B 50, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140

Teile Programmname: ICMTS, Standardmäßiger Anschluss: EN 1254-5; ASME B16.50, Eintritt Anschluss-Typ: Gelötet, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 54, Austrittsanschluss-Größe [mm]: 54

148B6910

Multifunktionsventilgehäuse, SVL-140B 65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140

Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 65, Austrittsanschluss-Größe [mm]: 65

148B6911

Multifunktionsventilgehäuse, SVL-140B 65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140

Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 65, Austrittsanschluss-Größe [mm]: 65

148B6918

Multifunktionsventilgehäuse, SVL-140B 100, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140

Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 100, Austrittsanschluss-Größe [mm]: 100

148B6919

Multifunktionsventilgehäuse, SVL-140B 100, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140

Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 100, Austrittsanschluss-Größe [mm]: 100

Ansicht: