Thermostatic expansion valves regulate the injection of refrigerant liquid into evaporators.Injection is controlled by the refrigerant superheat.Therefore the valves are especially suitable for liquid injection in „dry“ evaporators where the superheat at the evaporator outlet follows the evaporator load proportionally
Zeigt 20 Produkt(e)
Thermostatisches Expansionsventil, TEA 20-1, R717
Temperaturbereich [°C]: -50 - 0, Druckausgleich: Extern ausgeglichen
Thermostatisches Expansionsventil, TEA 20-2, R717
Temperaturbereich [°C]: -50 - 0, Druckausgleich: Extern ausgeglichen
Thermostatisches Expansionsventil, TEA 20-3, R717
Temperaturbereich [°C]: -50 - 0, Druckausgleich: Extern ausgeglichen
Thermostatisches Expansionsventil, TEA 20-5, R717
Temperaturbereich [°C]: -50 - 0, Druckausgleich: Extern ausgeglichen
Thermostatisches Expansionsventil, TEA 20-8, R717
Temperaturbereich [°C]: -50 - 0, Druckausgleich: Extern ausgeglichen
Thermostatisches Expansionsventil, TEA 20-12, R717
Temperaturbereich [°C]: -50 - 0, Druckausgleich: Extern ausgeglichen
Thermostatisches Expansionsventil, TEA 20-20, R717
Temperaturbereich [°C]: -50 - 0, Druckausgleich: Extern ausgeglichen
Thermostatisches Expansionsventil, TEA 85-33, R717
Temperaturbereich [°C]: -50 - 0, Druckausgleich: Extern ausgeglichen
Thermostatisches Expansionsventil, TEA 85-55, R717
Temperaturbereich [°C]: -50 - 0, Druckausgleich: Extern ausgeglichen
Thermostatisches Expansionsventil, TEA 85-85, R717
Temperaturbereich [°C]: -50 - 0, Druckausgleich: Extern ausgeglichen