Manuelle Expansionsventile

Zeigt 110 Produkt(e)

148B5017

Handregelventil, REG-SA SS 10, Edelstahl

Austrittsanschluss-Größe [mm]: 10, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 10, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Kv-Wert [m³/h]: 0.15, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52

148B5018

Handregelventil, REG-SB SS 10, Edelstahl

Austrittsanschluss-Größe [mm]: 10, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 10, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Kv-Wert [m³/h]: 0.6, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52

148B5102

Handregelventil, REG-SA 10, Stahl

Austrittsanschluss-Größe [mm]: 10, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 10, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Kv-Wert [m³/h]: 0.15, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52, Ausrüstung: Kappe

148B5103

Handregelventil, REG-SB 10, Stahl

Austrittsanschluss-Größe [mm]: 10, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 10, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Kv-Wert [m³/h]: 0.6, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52, Ausrüstung: Kappe

148B5104

Handregelventil, REG-SA 10, Stahl

Austrittsanschluss-Größe [mm]: 10, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 10, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Kv-Wert [m³/h]: 0.15, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52, Ausrüstung: Kappe

148B5105

Handregelventil, REG-SB 10, Stahl

Austrittsanschluss-Größe [mm]: 10, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 10, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Kv-Wert [m³/h]: 0.6, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52, Ausrüstung: Kappe

148B5106

Handregelventil, REG-SA 10, Stahl

Austrittsanschluss-Größe [mm]: 10, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 10, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Kv-Wert [m³/h]: 0.15, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52, Ausrüstung: Kappe

148B5107

Handregelventil, REG-SB 10, Stahl

Austrittsanschluss-Größe [mm]: 10, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 10, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Kv-Wert [m³/h]: 0.6, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52, Ausrüstung: Kappe

148B5116

Handregelventil, REG-SA 10, Stahl

Austrittsanschluss-Größe [mm]: 10, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 10, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Kv-Wert [m³/h]: 0.15, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52, Ausrüstung: Kappe

148B5117

Handregelventil, REG-SB 10, Stahl

Austrittsanschluss-Größe [mm]: 10, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 10, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Kv-Wert [m³/h]: 0.6, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52, Ausrüstung: Kappe

Ansicht: